??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MC02-3 - Toggle Clamps Side Push-Pull Free Mounting Direction
Stückliste
MC02-3
Teile-Nr.
MC02-3
Ausführung
MC02-3
Grundkörperwerkstoff
EN 1.0038 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
chromatiert (III-wertig)
Hub
66.7 mm
Anziehkraft
3138 N
Öffnungswinkel Spannhebel
180 deg
Tara-Gewicht
750 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen