피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
Nederlands
English
MC000282 1(15 3 60 50 200 190 110 - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -)
#ETIM Deutschland
EG000004 - Cable carrying systems
Powered by
CAD모델 선택
{etim_de/eg000004/mc000282.prj},{NB=MC000282_1(15_3_60_50_200_190_110_-_-_0_0_0_0_-_0_0_0_0_0_0_-)},{ETIMCLASS=EC001003},{ETIMMC=MC000282},{ETIMCV=1},{ETIMSY=C-bracket for cable support system ;},{EF000010=EV003870},{EF000125=15},{EF003563=3.000},{EF000040=60},{EF010005=50},{EF000008=200},{EF023087=190},{EF023088=110},{EF008339=-},{EF006391=-},{EF005163=0},{EF005165=0},{EF005166=0},{EF005212=0},{EF002918=-},{EF007806=0},{EF002169=0},{EF006388=0},{EF001257=0},{EF000139=0},{EF000007=0},{EF000116=-},{ETIMV=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
#ETIM Deutschland
Description
MC000282 - C-bracket for cable support system
Bill of material
MC000282_1(15_3_60_50_200_190_110_-_-_0_0_0_0_-_0_0_0_0_0_0_-)
ETIM class
EC001003
ETIM modeling class
MC000282
ETIM class version
1
ETIM class synonyms
C-bracket for cable support system ;
Model
Face out bracket (C-bracket)
Thickness (D)
mm
값 입력 EF000125
Thickness (D)
mm
cm
inch
ft
확인
Thread size (metric) (D1)
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
Height (H)
mm
값 입력 EF000040
Height (H)
mm
cm
inch
ft
확인
Height 1 (H1)
mm
값 입력 EF010005
Height 1 (H1)
mm
cm
inch
ft
확인
Width (W)
mm
값 입력 EF000008
Width (W)
mm
cm
inch
ft
확인
Width 1 (W1)
mm
값 입력 EF023087
Width 1 (W1)
mm
cm
inch
ft
확인
Width 2 (W2)
mm
값 입력 EF023088
Width 2 (W2)
mm
cm
inch
ft
확인
Suitable for cable management system width
mm
Suitable for cable management system height
mm
Suitable for wire mesh tray
No
Yes
No
Yes
Suitable for cable ladder
No
Yes
No
Yes
Suitable for cable tray
No
Yes
No
Yes
Tray mounting
-
Screwable
Screw less
Retaining collar
-
Screwable
Screw less
Retaining collar
Load bearing capacity
Suitable for circuit integrity
No
Yes
No
Yes
Material
-
Aluminium
Plastic
Stainless steel
Steel
Other
-
Aluminium
Plastic
Stainless steel
Steel
Other
Stainless steel, pickled
No
Yes
No
Yes
Material quality
-
GRP (Glass fibre reinforced plastic)
Polyvinyl chloride (PVC)
Rustproof and acidproof steel
Other
-
GRP (Glass fibre reinforced plastic)
Polyvinyl chloride (PVC)
Rustproof and acidproof steel
Other
Surface protection
-
Red-leaded
Primed
Galvanic/electrolytic zinc plated
Galvanic/electrolytic zinc plated and coated
Galvanic/electrolytic zinc plated zinc-nickel
Continuously galvanized
Continuously galvanized and coated
Continuously galvanized zinc-aluminium
Hot-dip galvanized
Hot-dip galvanized and coated
Anodised
Lacquered
Other
-
Red-leaded
Primed
Galvanic/electrolytic zinc plated
Galvanic/electrolytic zinc plated and coated
Galvanic/electrolytic zinc plated zinc-nickel
Continuously galvanized
Continuously galvanized and coated
Continuously galvanized zinc-aluminium
Hot-dip galvanized
Hot-dip galvanized and coated
Anodised
Lacquered
Other
Colour
-
Aluminium
Anthracite
Blue
Grey
Red
Stainless steel
White
Yellow
Zinc
Other
-
Aluminium
Anthracite
Blue
Grey
Red
Stainless steel
White
Yellow
Zinc
Other
RAL-number
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성