??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
#ETIM Deutschland
Beschreibung
MC000255 - Verteiler-/Schaltschrank Bodenaufstellung mit Tür/Deckel
Stückliste
MC000255_1(EV001012_EV002646_205_20_20_100_100_900_100_800_720_720_798_798_0_0_0_-_-_-_-_-_0_-_-_-_-_-_0_-_0_0_0_0_0_0, _0_0_0_0_0_-_-_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_-_-_0_0_0_0_0_0_-_-_-_-)
ETIM Klasse
EC000058, EC000214, EC000248, EC000261
ETIM Model Klasse
MC000255
ETIM Klasse Version
1
ETIM-Klassensynonyme
Gehäuse/Schaltschrank (leer) ; Installationskleinverteiler ; Leergehäuse ; Verteiler/Schaltschrank Bodenaufstellung mit Tür/Deckel ; Verteiler-/Schaltschrank Bodenaufstellung mit Tür/Deckel ; Zähler-Leergehäuse ;
Montageart
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung
Art der Tür
Tiefe (D)
mm
Wert eingeben für EF000049
Tiefe (D)
mm
cm
inch
ft
Tiefe 1 (D1)
mm
Wert eingeben für EF010952
Tiefe 1 (D1)
mm
cm
inch
ft
Tiefe 2 (D2)
mm
Wert eingeben für EF010953
Tiefe 2 (D2)
mm
cm
inch
ft
Tiefe Kabeleinführung 1 (Dc1)
mm
Wert eingeben für EF010982
Tiefe Kabeleinführung 1 (Dc1)
mm
cm
inch
ft
Tiefe Kabeleinführung 2 (Dc2)
mm
Wert eingeben für EF010983
Tiefe Kabeleinführung 2 (Dc2)
mm
cm
inch
ft
Höhe (H)
mm
Wert eingeben für EF000040
Höhe (H)
mm
cm
inch
ft
Höhe 1 (H1)
mm
Wert eingeben für EF010005
Höhe 1 (H1)
mm
cm
inch
ft
Breite (W)
mm
Wert eingeben für EF000008
Breite (W)
mm
cm
inch
ft
Breite Kabeleinführung 1 (Wc1)
mm
Wert eingeben für EF010984
Breite Kabeleinführung 1 (Wc1)
mm
cm
inch
ft
Breite Kabeleinführung 2 (Wc2)
mm
Wert eingeben für EF010985
Breite Kabeleinführung 2 (Wc2)
mm
cm
inch
ft
Breite Tür 1 (Wd1)
mm
Wert eingeben für EF011057
Breite Tür 1 (Wd1)
mm
cm
inch
ft
Breite Tür 2 (Wd2)
mm
Wert eingeben für EF011058
Breite Tür 2 (Wd2)
mm
cm
inch
ft
Ausführung Deckel
Transparenter Deckel/Tür
Mit Schloss
Nennstrom (In)
A
Einbautiefe
mm
Innentiefe
mm
Materialstärke Gehäuse
mm
Materialstärke Tür/Deckel
mm
Farbe
RAL-Nummer
Anzahl der Module
Anzahl der Reihen
Breite in Teilungseinheiten
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten
Anbaumöglichkeit
Anzahl der Leitungseinführungen
Werkstoff des Gehäuses
Oberflächenschutz
Mit Montageplatte
Geeignet für Außengebrauch
Geeignet für Blitzschutz
Schutzart (IP)
Schutzart (NEMA)
Schutzklasse
Schlagfestigkeit
Funktionserhalt
Deckel mit Überdruckentlastung
Einbauhöhe
mm
Einbaubreite
mm
Erdungsklemmenblock
Neutralleiterklemmenblock
DIN-Schiene
EMV-Ausführung
Art der Schließung
Signaldurchlassende Tür
Werkstoff
Mit Tragschiene
Mit Klappdeckel
Werkstoffgüte
Ausführung der Oberfläche
Freistehend
Bodenstehendes Wandmodell
Geeignet für Wandmontage
Eckmodell
Zwischeneinbau
Koppelbar
Montageplatte tiefenverstellbar
Geeignet für Wandeinbau
Mastbefestigung
Anzahl der Türen
Anzahl der Schlösser
Geeignet für metrische Montage
Geeignet für Außenaufstellung
Schrägdach
Mit Sichttür
Mit Lüftungstür
Mit rückseitiger Tür
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890
W
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208
N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208
N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208
N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen