??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
#ETIM Deutschland
Beschreibung
MC000209 - Deckenleuchte (rund, Anbau)
Stückliste
MC000209_2(0_0_175_200_30_75_15_200_0_0_0_0_0_-_0_0_0_0_0_0_0_-_-_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_0_0_0_0_0_-_0_0_0_0_0_0_0_-_-_-_-_0_-_-_0_-_-_0_-_0_-_-_0_-_0_-_-_0_0_0_0_0_0_0_0)
ETIM Klasse
EC002892
ETIM Model Klasse
MC000209
ETIM Klasse Version
2
ETIM-Klassensynonyme
Deckenleuchte (rund, Anbau) ;
Geeignet für Wandmontage
Geeignet für Anbaumontage
Einbaudurchmesser (D1)
mm
Wert eingeben für EF000943
Einbaudurchmesser (D1)
mm
cm
inch
ft
Außendurchmesser (D2)
mm
Wert eingeben für EF000015
Außendurchmesser (D2)
mm
cm
inch
ft
Höhe 1 (H1)
mm
Wert eingeben für EF010005
Höhe 1 (H1)
mm
cm
inch
ft
Höhe 2 (H2)
mm
Wert eingeben für EF010006
Höhe 2 (H2)
mm
cm
inch
ft
Einbauhöhe/-tiefe (Hi)
mm
Wert eingeben für EF023518
Einbauhöhe/-tiefe (Hi)
mm
cm
inch
ft
Durchmesser Optik (OD)
mm
Wert eingeben für EF002764
Durchmesser Optik (OD)
mm
cm
inch
ft
Geeignet für Einbaumontage
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Leuchtmittel
Mit Leuchtmittel
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
Fassung
Werkstoff des Gehäuses
Oberflächenschutz Gehäuse
Gehäusefarbe
Werkstoff der Abdeckung
Ausführung des Rasters
Spannungsart
Nennspannung
V
Nennstrom
mA
Betriebsgerät
Mit Betriebsgerät
Austauschbares Betriebsgerät
Dimmung 0-10 V
Dimmung 1-10 V
Dimmung DALI-2
Dimmung DALI
Dimmung DMX
Dimmung DSI
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Dimmung GPRS
Dimmung LineSwitch
Dimmung herstellerspezifisch
Dimmung Netzspannungsmodulation
Dimmung Phasenabschnitt
Dimmung Phasenanschnitt
Dimmung programmierbar
Dimmung RF
Dimmung Sine Wave Reduction
Dimmung Touch and Dim
Dimmung Zigbee
Dimmung mit Push-button
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Ohne Dimmfunktion
Lichtverteiler
Lichtverteilung
Ausstrahlungswinkel
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
Lichtaustritt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
Energieeffizienzindex (EEI)
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
h
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C
h
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
%
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
%
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
%
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
%
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
%
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
%
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16
Schutzart (IP)
Schutzart (NEMA)
Schlagfestigkeit
Schutzklasse
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
°C
Geeignet für Notlicht
Notstromversorgung integriert
Mit Bewegungsmelder
Mit Lichtsensor
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
Mit Luftschlitzen
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
Geeignet für Lampenleistung
W
Max. Systemleistung
W
Leuchtenlichtausbeute
lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
lm
Lichtfarbe
Farbtemperatur
K
Flimmerwert Pst LM
Farbwiedergabeindex CRI
Leistungsfaktor
Stroboskopeffektwert SVM
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Höhe/Tiefe
mm
Art der Verdrahtung
Polzahl
Leiterquerschnitt
mm2
Anschlussart
Klirrfaktor (THD)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
Blendbegrenzung (UGR)
Lichtstärke
cd
Farbtemperatur einstellbar
Lichtstrom einstellbar
Ausstrahlungswinkel einstellbar
Bedienung über Bluetooth
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Google Assistant
Kompatibel mit Amazon Alexa
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen