??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Trelleborg Industrial Products
Descrizione
MC 1x8 67 - Splitting Entry System IP55
Lista materiale
106582 MC 1x8 67
Num.Art.
Descrizione
Apertura
MC1
Protezione IP
IP55
Materiale della membrana
TPE
Range di temperatura
-40...+100 °C
Grado di estinguenza
Caratteristiche
Caratteristiche
RoHS
Numero guide di passaggio
1
Adatto per cavi confezionati
Diametro cavi (min.)
mm
Diametro cavi (max.)
mm
n° cavi x range di tenuta 1 (Ø)
1 x 8 - 67 mm
Tipo di fissaggio
Vite
Numero di fori per viti
4
Diametro fori per viti (Ø)
9.5
Larghezza
123 mm
Lunghezza
92 mm
Altezza
75 mm
Peso articolo
g
Peso unità di imballaggio
kg
Imballaggio
Imballaggio multiplo
Unità di imballaggio
20
Quantità di consegna
200
Consegna
Numero tariffa doganale
39269097
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD