??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
MC 1x8 67 - Splitting Entry System IP55
Stückliste
106582 MC 1x8 67
Art.Nr.
Beschreibung
Ausschnitt
MC1
IP Schutzart
IP55
Material der Membrane
TPE
Material Temperaturbereich
-40 bis +100 °C
Brandklasse
Eigenschaften
Eigenschaften
RoHS
Anzahl Kabeldurchführungen
1
Geeignet für Kabel mit Stecker
Kabeldurchmesser (min.)
mm
Kabeldurchmesser (max.)
mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø)
1 x 8 - 67 mm
Montageart
Schrauben
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Schraublöcher (Ø)
9.5
Breite
123 mm
Länge
92 mm
Höhe
75 mm
Gewicht Artikel
g
Gewicht Verpackungseinheit
kg
Verpackung
Großverpackung
Verpackungseinheit
20
Liefereinheit
200
Lieferzeit
Zolltarifnummer
39269097
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen