??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MBQ - Polyurethan-Hohlrundriemen - mit Metallverbinder
Stückliste
MBQ5-1
Teil Nr.
MBQ5-1
Ausführung auswählen
MBQ
Farbe
Orange
Werkstoff
Polyurethan
Maximaltemperatur (Grad Celsius)
80
d
mm
L (ausgebreitete Länge) 1mm-Schritte
m
Querschnittsfläche
19.63 mm^2
Mindest-Ø der Riemenscheibe
40 mm
Dehnung
5 %
Zugfestigkeit
24.5 N
Verfügbare Metallverbindung
MBQC5
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen