??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MBQ - Courroies rondes en polyuréthane-Type à câble creux
Nomenclature
MBQ5-1
Réf. pièce
MBQ5-1
Type sélectionnable
MBQ
Couleur
orange
Matériau
Polyuréthane
Limite thermique (°C)
80
d
mm
Incrément de 1m L (longueur dépliée)
m
Section
19.63 mm^2
P.D. minimum des poulies
40 mm
Elongation
5 %
Résistance à la traction
24.5 N
Joint métallique applicable
MBQC5
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés