??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MBQ - 聚氨酯圆皮带 - 中空绳索型
明细表
MBQ5-1
型号
MBQ5-1
选择类型
MBQ
颜色
橙色
材质
聚氨酯(PU)
耐热温度(摄氏温度)
80
d
mm
L指定单位1m
m
截面积
19.63 mm^2
最小滑轮直径
40 mm
延伸率
5 %
拉伸强度
24.5 N
适用连接金属件
MBQC5
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型