??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MBQ - ポリウレタン丸ベルト - 中空ロープタイプ
部品表
MBQ5-1
型番
MBQ5-1
タイプ選択
MBQ
オレンジ
材質
ポリウレタン
耐熱温度(摂氏温度)
80
d
mm
L指定1m単位
m
断面積
19.63 mm^2
最小プーリ径
40 mm
伸び
5 %
引張強さ
24.5 N
適用接続金具
MBQC5
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)