??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MBN - Polyurethane Round Belts -Seamless-
Nomenclature
MBN2-100
Réf. pièce
MBN2-100
Type sélectionnable
MBN
Couleur
Coloris naturel
Matériau
Polyuréthane
Température admissible (degrés Celsius)
70
d
mm
L Belt Length
mm
Cross Section Area
3.14 mm^2
P.D. minimum des poulies
15 mm
Elongation
8 %
Résistance à la traction
1.274 N
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés