Nederlands
português
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: GGB
생성됨: 12.05.2017
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
GGB
MB4545DX
GGB
메탈 폴리머 베어링
MBDX
Powered by
CAD모델 선택
{ggb/metal_polymer_materials/mbdx/mb_dx_buchsen_zylindrisch.prj},{NB=MB4545DX},{BESTNR=MB4545DX},{DI=45},{DO=50},{B=45.25/44.75},{BX=45.25},{DJM=44.920/44.881},{DH=50.025/50.000},{DJMDH=d8/H7},{DIAM=45.025/45.000},{CDM=0.144/0.080},{DL=8},{DLX=8.0},{S3=2.50},{CO=1.8+/-0.6},{CI=-0.2 to -1.0},{INFO=PDF catalog},{VER=2},{COX=1.8},{CIX=0.6},{LINK=Webseite},{KAT=Metall-Polymer Gleitlager},{MAT=MBDX},{ROHS=ja},{WEEE=-},{TEST=-},{ZGS=-},{DINISO3547=ja},{WS=ja},{TL=},{GOELT=ja},{GFT=ja},{ZTN=84833080},{MES=fett- oder ölgeschmierte Anwendungen, geeignet für hohe Belastungen und niedrige Geschwindigkeiten},{FARBE=},{FVL=Trocken GAR-MAX / HSG / GAR-FIL / MLG, Wassergeschmiert HPM / HPF / DP4-B, Mediengeschmiert DP4 /Hi-EX / GAR-FIL}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 129
HELP_VARIABLE
회사명
GGB
내용
MBDX 부시 밀리미터 - 부시 밀리미터
BOM
MB4545DX
품번
MB4545DX
MB4545DX
내경
45
45
mm
외경
50
50
mm
폭
45.25/44.75
45.25/44.75
mm
축 외경
44.920/44.881
44.920/44.881
mm
하우징 내경
50.025/50.000
50.025/50.000
mm
DMJ/DH
d8/H7
부쉬 외경이 H7 하우징에 조립됨
45.025/45.000
45.025/45.000
mm
공차
0.144/0.080
0.144/0.080
mm
윤활 홀 직경
8
8
mm
벽 두께
2.50
2.50
mm
외경 모따기
1.8+/-0.6
1.8+/-0.6
mm
내측 모따기
-0.2 to -1.0
-0.2 to -1.0
mm
GGB 웹사이트 링크
Website
카테고리
Metal-polymer plain bearings
재료
MBDX
RoHS 인증서
Yes
DIN ISO 3547
Yes
낮은 유지보수 또는 유지보수 무료
Yes
기름칠
Yes
그리스
Yes
세관 관세 번호
84833080
머티리얼 속성
Grease or oil lubricated applications, suitable for high loads and low speeds
성능 향상을 위해
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-FIL / MLG, water lubricated HPM / HPF / DP4-B, media lubricated DP4 /Hi-EX / GAR-FIL
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성