??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mbc40_1012g - Bel Power Solutions
Bill of material
MBC40-1012G
Part Number
MBC40-1012G
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 42W, Output 12VDC, 3.5A, Input 90-264VAC, RoHS Compliant
Power
42 W
Voltage Input
90-264 VAC
Output Voltage
12 VDC
Output Current
3,5 A
Operating Temperature
-20 to 70 °C
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés