??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mbc300_1t30g - Bel Power Solutions
Bill of material
MBC300-1T30G
Part Number
MBC300-1T30G
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 325W, Output 30VDC, 10.83A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant, Class I
Power
325 W
Voltage Input
90-264 VAC
Output Voltage
30 VDC
Output Current
10,83 A
Operating Temperature
-20 to 70 °C
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей