??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mbc180_1t15l - Bel Power Solutions
Bill of material
MBC180-1T15L
Part Number
MBC180-1T15L
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 180W, Output 15VDC, 12A, Input 80-264VAC, Screw Terminal
Power
180 W
Voltage Input
80-264 VAC
Output Voltage
15 VDC
Output Current
12 A
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей