MB60-8GM50-E2-V3
Pepperl+Fuchs
Proximity Sensors
Magnetic Field Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/proximity20sensors/magnetic20field20sensors/mb60-8gm50-e2-v3.prj},{NB=MB60-8GM50-E2-V3},{MANUID=MB60-8GM50-E2-V3},{BAA038006=-25},{BAD826005=8},{BAA039006=75.00},{BAD856005=60},{BAD900004=5000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.020},{LENGTH=0.060},{WIDTH=0.005},{DEPTH=0.060},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/35/0c/d404356a_int.png},{DESCSHORT=Magnetic field sensor MB60-8GM50-E2-V3},{EAN=4050143029150},{MANUTYPEDESC=MB60-8GM50-E2-V3},{BAD947008=Stainless steel},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD899008=},{BAD898005=PNP},{BAD840006=cylinder, thread},{BAD831010=Connector M8},{COO=DE},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
MB60-8GM50-E2-V3 - Magnetic Field Sensors
Bill of material
MB60-8GM50-E2-V3
Product Picture
MANUID
MB60-8GM50-E2-V3
Short Description
Magnetic field sensor MB60-8GM50-E2-V3
EAN
4050143029150
Manufacturer Type Description
MB60-8GM50-E2-V3
Material of the housings
Stainless steel
min. ambient temperature
-25
°C
Material of the active surface
Plastic
Voltage type
DC
Design of control element
Diameter of sensor
8
mm
Design of control output
PNP
Housing construction form
cylinder, thread
max. ambient temperature
75.00
°C
Length of sensor
60
mm
Switch frequency
5000.000
Hz
Design of electrical connection
Connector M8
Number of content units per order unit
1
Country of origin
DE
WEIGHT
0.020
LENGTH
0.060
WIDTH
0.005
DEPTH
0.060
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성