??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
MB60-8GM50-E2-V3 - Magnetfeldsensoren
Stückliste
MB60-8GM50-E2-V3
Produktbild
MANUID
MB60-8GM50-E2-V3
Kurzbeschreibung
Magnetfeldsensor MB60-8GM50-E2-V3
EAN
4050143029150
Herstellertypbezeichnung
MB60-8GM50-E2-V3
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
8 mm
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
max. Umgebungstemperatur
75.00 °C
Länge des Sensors
60 mm
Schaltfrequenz
5000.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.020
LENGTH
0.060
WIDTH
0.005
DEPTH
0.060
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen