??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
MB35-F12-1N-5M - Magnetfeldsensoren
Stückliste
MB35-F12-1N-5M
Produktbild
MANUID
MB35-F12-1N-5M
Kurzbeschreibung
Magnetfeldsensor MB35-F12-1N-5M
EAN
4050143428915
Herstellertypbezeichnung
MB35-F12-1N-5M
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Werkstoff des Kabelmantels
Polyvinylchlorid
Breite des Sensors
12 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung des Schaltausgangs
NAMUR
Gehäusebauform
Quader
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Länge des Sensors
30 mm
Höhe des Sensors
12 mm
Schaltfrequenz
5000.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.120
LENGTH
0.144
WIDTH
0.072
DEPTH
0.010
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen