??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
MB-F32-A2-V1 - Magnetfeldsensoren
Stückliste
MB-F32-A2-V1
Produktbild
MANUID
MB-F32-A2-V1
Kurzbeschreibung
Magnetfeldsensor MB-F32-A2-V1
EAN
4050143003433
Herstellertypbezeichnung
MB-F32-A2-V1
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
18 mm
Ausführung der Schaltfunktion
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Quader
max. Umgebungstemperatur
85.00 °C
Länge des Sensors
50 mm
Höhe des Sensors
21 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.030
LENGTH
0.030
WIDTH
0.078
DEPTH
0.015
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen