??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
MB-F32-A2 - Magnetfeldsensoren
Stückliste
MB-F32-A2
Produktbild
MANUID
MB-F32-A2
Kurzbeschreibung
Magnetfeldsensor MB-F32-A2
EAN
4050143003242
Herstellertypbezeichnung
MB-F32-A2
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Werkstoff des Kabelmantels
Polyvinylchlorid
Breite des Sensors
18 mm
Ausführung der Schaltfunktion
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Quader
max. Umgebungstemperatur
85.00 °C
Länge des Sensors
50 mm
Höhe des Sensors
21 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.140
LENGTH
0.075
WIDTH
0.075
DEPTH
0.015
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen