CD-M05
SMC
bp2_standard_air_cylinder
MB Air Cylinder
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/mb/accessories/pin.prj},{NB=CD-M05(50MB)},{MODEL=CD-M05},{BORE=50},{OMSC=},{DD9=14 -0.050/-0.093},{DD9N=14},{L=60.0},{L2=51.0},{M=4.5},{D=4},{PIN=dia 4 x 25l}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
MB CD-M/IY - Knuckle Joint Pin/Clevis Pin
Bill of material
CD-M05
Model
CD-M05
CD-M05
Bore size
50
50
mm
Made to order
(-) None
(-XC27) Double clevis and double knuckle joint pins made of stainless steel
(-) None
(-XC27) Double clevis and double knuckle joint pins made of stainless steel
DD9
14 -0.050/-0.093
14 -0.050/-0.093
L
60.0
60.0
mm
L2
51.0
51.0
mm
M
4.5
4.5
mm
D
4
4
mm
Applicable cotter pin
dia 4 x 25l
dia 4 x 25l
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성