??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Trelleborg Industrial Products
Descrizione
MB 4/10 - Cable Entry Plate IP55
Lista materiale
105954 MB 4/10
Num.Art.
105954
Descrizione
MB 4/10 GRIGIO CHIARO RAL7035 UL94 V-0
Apertura
FL13 (Apertura B)
Protezione IP
IP55
Materiale della membrana
TPE
Range di temperatura
-40 a 100 °C
Grado di estinguenza
UL94-V0 auto-estinguente
Caratteristiche
RoHS
Numero guide di passaggio
10
Adatto per cavi confezionati
No
Diametro cavi (min.)
4 mm
Diametro cavi (max.)
25 mm
n° cavi x range di tenuta 1 (Ø)
6 x 4 - 9 mm
n° cavi x range di tenuta 2 (Ø)
4 x 10 - 25 mm
Tipo di fissaggio
Vite
Numero di fori per viti
4
Diametro fori per viti (Ø)
7.0 mm
Larghezza
146 mm
Lunghezza
56 mm
Altezza
32 mm
Profondità 1
32 mm
Profondità 2
7 mm
Peso unità di imballaggio
14.6 kg
Imballaggio
Imballaggio multiplo
Unità di imballaggio
200
Quantità di consegna
200
Consegna
a magazzino
Numero tariffa doganale
39269097
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD