카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
5.00003.531
Colson Group
Colson
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/colson/wheels/maxim_asmtab.prj},{NB=5.00003.531},{WH=Maxim Wheels},{D=3.25000000},{SER=5},{WB=1},{TG=-},{PPATH=maxim_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
Maxim - Thermoplastic Ultra Tough Wheels
Bill of material
5.00003.531
Part Number
5.00003.531
Wheel
Maxim Wheels
Wheel Diameter
3 1/4
4
5
6
8
3 1/4
4
5
6
8
인치
Series
5 Series (Capacity up to 1400 lbs)
5 Series (Capacity up to 1400 lbs)
Tread Width
2
인치
Bearing Type
Delrin
Roller
PPBB
Bronze
Delrin
Roller
PPBB
Bronze
Capacity
700
Pounds
Temperature Range
-45°F to +180°F
Thread Guard
N/A
N/A
Bearing Bore
3/4
인치
Bore Less Bearing
1 3/16
인치
Hub Length
2 3/16
인치
Spanner Bushing Bore
1/2
인치
Spanner Bushing Length
2 7/16
인치
Weight
5/8
Pounds
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성