??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 20
HELP_VARIABLE
Azienda
Unità a vite Neff
Descrizione
Martinetto a vite tipo N con mandrino filettato trapezoidale TGS
Lista materiale
MH3-N-6-T-30x12-100-0-M-0-0-0-0
Dimensione
Traduzione di
Mandrino
Forza di sollevamento massima
kN
Ictus
mm
Inserisci valore per HUB
Ictus
mm
cm
inch
ft
Estensione del mandrino VL
Estremità del mandrino
Allegati
Svitare il blocco
Coperchio del mandrino
Estremità dell'albero (standard, lato A, lato B)
Posizione di estensione
mm
Inserisci valore per POS
Posizione di estensione
mm
cm
inch
ft
Fissaggio
Posizione di montaggio
Cuscinetto cardanico
Interruttore di fine corsa
Corsa per giro dell'albero motore (mm) - Alta velocità di spostamento
Corsa per giro dell'albero motore (mm) - Bassa velocità di marcia
Efficienza (%) - alta velocità di marcia
Efficienza (%) - bassa velocità di marcia
Peso (kg) - senza corsa
Peso (kg per 100 mm di corsa)
Coppia a vuoto (Nm) - Alta velocità di marcia
Coppia a vuoto (Nm) - bassa velocità di marcia
Materiale dell'alloggiamento
A1
mm
A2
mm
A3
mm
a1
mm
a2
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
b1
mm
b2
mm
b3
mm
b5
mm
b6
mm
C1
mm
C2
mm
C3
mm
C4
mm
C6
mm
Ø D1k6
mm
D2
mm
D3
D4
d4
mm
D5
mm
D6
Ø D7H7
mm
D8
mm
D9
R
mm
Numero di tariffa doganale
84834025
Tempi di consegna standard
I tempi di consegna attuali per i martinetti a vite configurabili sono di 4-8 settimane, a seconda della situazione dell'ordine. Si prega di richiedere tempi di consegna più brevi.
Caso d'uso
Anwendungsfall anzeigen
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD