??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
MAP - manometro di precisione
Lista materiale
162842 MAP-40-4-1/8-EN
Codice prodotto
Tipo
Diametro
39.000 mm
Diametro
10.200 mm
Lunghezza
44.000 mm
Lunghezza
26.000 mm
Lunghezza
10.000 mm
Filettatura
R 1/8
Piano chiave
14.000 mm
KDR
9.728 mm
NDR
8.566 mm
NG
6.500 mm
BZE
4.000 mm
Peso
0.060 kg
GTIN
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD