??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
MAP - manómetro de precisión
Lista de materiales
162842 MAP-40-4-1/8-EN
Número de artículo
Tipo
Diámetro
39.000 mm
Diámetro
10.200 mm
Largo
44.000 mm
Largo
26.000 mm
Largo
10.000 mm
Rosca
R 1/8
Ancho de la boca de la llave
14.000 mm
KDR
9.728 mm
NDR
8.566 mm
NG
6.500 mm
BZE
4.000 mm
Peso
0.060 kg
GTIN
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD