??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
MAP - Hassas manometre
Malzeme listesi
162842 MAP-40-4-1/8-EN
Ürün numarası
Tip
Çap
39.000 mm
Çap
10.200 mm
Uzunluk
44.000 mm
Uzunluk
26.000 mm
Uzunluk
10.000 mm
Diş
R 1/8
Anahtar ağız genişliği
14.000 mm
KDR
9.728 mm
NDR
8.566 mm
NG
6.500 mm
BZE
4.000 mm
Ağırlık
0.060 kg
GTIN
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir