??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
MAP - 精密圧力計
部品表
162842 MAP-40-4-1/8-EN
部品番号
形式
直径
39.000 mm
直径
10.200 mm
長さ
44.000 mm
長さ
26.000 mm
長さ
10.000 mm
ねじ
R 1/8
14.000 mm
KDR
9.728 mm
NDR
8.566 mm
NG
6.500 mm
BZE
4.000 mm
質量
0.060 kg
GTIN
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)