??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
MAP - 精密压力表
明细表
162842 MAP-40-4-1/8-EN
产品代号
型号
直径
39.000 mm
直径
10.200 mm
长度
44.000 mm
长度
26.000 mm
长度
10.000 mm
螺纹
R 1/8
扳手开口宽度
14.000 mm
KDR
9.728 mm
NDR
8.566 mm
NG
6.500 mm
BZE
4.000 mm
重量
0.060 kg
GTIN
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型