??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Manometers VAM - VAM 63 V400 H
Bill of material
SCHMALZ 10.07.02.00002 VAM 63 V400 H
Name
10_07_02_00002
NNCUSTOM
VAM 63 V400 H
NTCUSTOM
Vakuummanometer
NBCUSTOM
VAM 63 V400 H
LINACUSTOM
VAM 63 V400 H
Order number
10.07.02.00002
B
34 mm
B1
46 mm
D
63 mm
G1
G1/4"-AG
LG1
12 mm
SW1
14 mm
Bauform
Anschluss hinten
Betriebsdruck
-0,40...0 bar
Weight
191 g
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели