??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Manometers VAM - VAM 63 V H PSI
Bill of material
SCHMALZ 10.07.02.00003 VAM 63 V H PSI
Name
10_07_02_00003
NNCUSTOM
VAM 63 V H PSI
NTCUSTOM
Vakuummanometer
NBCUSTOM
VAM 63 V H PSI
LINACUSTOM
VAM 63 V H PSI
Order number
10.07.02.00003
B
35 mm
B1
48 mm
D
63 mm
G1
G1/4"-AG
LG1
13 mm
SW1
14 mm
Bauform
Anschluss hinten
Betriebsdruck
-1...0 bar
Weight
130 g
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD