??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
ABB Installation Products
Descripción
Manifolds
Lista de materiales
TPM2512
Cat. No.
TPM2512
A Conduit Size (NC)
25 mm
B Conduit Size (NC)
10 mm
A Conduit Size (NW)
22 mm
B Conduit Size (NW)
8.5 mm
Material
Polyamide (Nylon) 66
Description
T Piece Manifold 2 X NC25 2 X NC12
C
105 mm
E
55 mm
F
40 mm
G
21 mm
H
17 mm
Note
Order manifold bodies, cap nuts and sealing bushes separately
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD