??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ABB Installation Products
Beschreibung
Manifolds
Stückliste
TPM2512
Cat. No.
TPM2512
A Conduit Size (NC)
25 mm
B Conduit Size (NC)
10 mm
A Conduit Size (NW)
22 mm
B Conduit Size (NW)
8.5 mm
Material
Polyamide (Nylon) 66
Description
T Piece Manifold 2 X NC25 2 X NC12
C
105 mm
E
55 mm
F
40 mm
G
21 mm
H
17 mm
Note
Order manifold bodies, cap nuts and sealing bushes separately
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen