Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2098.06080
KIPP
CLAMPING TECHNOLOGY
Workholding technology
Clamping elements
Centring clamp
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/zentrierspanner/03157-11.prj},{NB=K2098.06080},{BESTKIPP=K2098.06080},{FORM=A},{D=8.0},{DMIN=6},{D1=10.0},{D2=6},{D3=M6},{D4=M3},{HX=10},{H=12.5},{H1=2.5},{L=10.0},{L1=6},{L2=8.0},{T=6.0},{SW1=6},{SW2=2.5},{ZUGKRAFT=3.5},{SPANNKRAFT=2.6},{GEW=0.0053},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82041100},{EAN=4059245858743},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=6.0},{XB=2.5},{XC=1.0},{XD=0.2},{XE=5.000},{NDM=6.000},{NDM1=3.000},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2098 - Spanndorne für kleine Bohrungenfür automatisiertes Spannen
Bill of material
K2098.06080
Order No.
K2098.06080
K2098.06080
mm
Form
A
Diameter
8.0
8.0
mm
Diameter
6
6
mm
Diameter
10.0
10.0
Diameter
6
6
mm
thread
M6
M6
mm
thread
M3
M3
mm
height
12.5
12.5
mm
height
2.5
2.5
mm
distance
10.0
10.0
mm
distance
6
6
mm
distance
8.0
8.0
mm
depth
6.0
6.0
mm
Key-wide
6
6
mm
Key-wide
2.5
2.5
Zugkraft
3.5
3.5
KN
Clamping force max. kN
2.6
2.6
kg
Approx. weight
0.0053
0.0053
kg
Description
정보
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
82041100
EAN-Nr. Kipp
4059245858743
4059245858743
XD
0.2
0.2
mm
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성