??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 23
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VOSS
Description
Manchons enfichables droits, ISO 11926-2/3 - Filetage : UN/UNF (ISO 11926-2/3) Étanchéité par joint torique, embout de tube prémonté
Nomenclature
0173152007
Référence
Référence de commande
Info
Catalogue
Diam. ext. tube d1
mm
Pression
bar
Filetage d2
Longueur l3
mm
Longueur l5
mm
Ouverture de la clef SW1
mm
Ouverture de la clef écrou-raccord
mm
Longueur du filetage i
mm
Couple serrage -10 %
Nm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés