??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 32
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VOSS
Description
Manchons enfichables droits avec étanchéité conique série L/S, ISO 8434-1-SWOSDS Forme E - Filetage : métrique, cylindrique, étanchéité par bague d’étanchéité profilée PEFLEX, étanchéité conique prémontée
Nomenclature
1164382000
Référence
Référence de commande
Diam. ext. tube d1
mm
Filetage d2
Pression
bar
BOHRD (Bohr-D)
mm
EINBD (ein-BD)
mm
Longueur l5
mm
Ouverture de la clef SW1
mm
Ouverture de la clef écrou-raccord
mm
Longueur du filetage i
mm
Couple serrage -10 %
Nm
Info
Catalogue
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés