??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 74
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Hoka
Description
Manchon à bouton rotatif pour vanne papillon -  HoKa Absperrklappe mit Drehknopf, beidseitg mit Muffe, 15° Raster
Nomenclature
Vanne papillon PPs, diamètre intérieur = 110 - 10037098(LOD=M-300)
Numéro d'article
mm
LOD Destination
Niveau de détail
Article
Matériel
KatalogNG
Couleur
Bouton en couleur
noir
Diamètre
mm
Longueur totale
mm
Longueur
mm
Longueur
mm
Tolérance Ø
mm
épaisseur de la paroi
mm
Info text
Information
Info text
Spécification
Vanne papillon HoKa avec levier à main, bouton rotatif, bouton rotatif continu, manchon ou bride, pièce moulée ronde en plastique avec butée intérieure pour le raccordement de tuyaux dans un système d'évacuation d'air utilisant un procédé de soudage. En tant que vanne papillon pour le réglage et l'arrêt des débits volumétriques avec joint interne. Diamètre intérieur de la douille selon DIN 8062. Processus de fabrication : jusqu'à Ø 400 mm en pièces moulées par injection, à partir de Ø 450 mm en produits semi-finis. Surpression négative possible sur demande après sollicitation mécanique, chimique et thermique.
Remarque
Les dimensions indiquées ici correspondent aux dimensions de montage
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés