MALW50R10
MAKISHINKO CO.,LTD.
MAL Series
Powered by
CAD모델 선택
{makishinko/mal_series/malw_asmtab.prj},{NB=MALW50R10},{SERIE=MALW},{SZ=50},{DOF=R},{RA=10},{A=165.0},{AB=100},{AC=65.0},{AD=28},{AE=72},{AF=100},{AG=100},{AH=130},{B=147.5},{BB=97},{BC=50.5},{BD=42},{BE=55},{BF=84},{BG=130},{BH=101.0},{BI=150},{E=9},{H=165},{HA=185},{HB=65},{HC=50},{HD=50},{HE=85},{HF=20},{J=M8},{L=16},{AI=21},{AJ=5},{D=18},{W=6},{TH=20.5},{BL=32},{F=25},{X=8},{TI=28.0},{P=0},{Z=M8},{M=16},{TK=Input shaft : One side round, Input shaft : Both side square},{MASS=4.6},{NDMJ=8.000},{NDMZ=8.000},{PPATH=malw_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
MAKISHINKO CO.,LTD.
Description
MALW
Bill of material
MALW50R10
Order Number
MALW50R10
MALW50R10
Size
50
50
Direction of Shaft
R
L
C
Y
YC
R
L
C
Y
YC
Ratio
10
15
20
25
30
40
50
60
10
15
20
25
30
40
50
60
mm
A
165.0
165.0
mm
AB
100
100
mm
AC
65.0
65.0
mm
AD
28
28
mm
AE
72
72
mm
AF
100
100
mm
AH
130
130
mm
B
147.5
147.5
mm
BB
97
97
mm
BC
50.5
50.5
mm
BD
42
42
mm
BE
55
55
mm
BF
84
84
mm
BH
101.0
101.0
mm
H
165
165
mm
HB
65
65
mm
HC
50
50
mm
HD
50
mm
Thread
M8
M8
L
16
16
mm
AI
21
21
mm
AJ
5
mm
h6
18
18
mm
BL
32
32
mm
h6
25
25
mm
Type of key
Input shaft : One side round, Input shaft : Both side square
MASS
4.6
4.6
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성