??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
Male thread / With hexagonal hole_K-PM-HH type - Plug
Bill of material
K-01PM-HH BRASS
Order number
Assy No.
Application
Material
BRASS
Mass
g
Outside Diameter
mm
L
mm
H
Inner diameter of 12 square 5 mm
C
15 mm
T
ΦB
6 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей