카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
2U54010
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Automatic fittings
Brass push-in fittings for INCH tubes and UNF or NPT thread
Male rod, single swivel ring (RU54)
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/automatic_fittings/brass_push_in_fittings_for_inch_tubes/male_rod_single_swivel_ring_ru54/male_rod_single_swivel_ring_ru54.prj},{NB=2U54010},{CODE=2U54010},{REF=RU54},{DI=5/16},{DIIXY=0.31250},{F=1/8 NPT},{CHINCH=0.512},{CHMM=13},{P=6.2},{L=24.8},{L1=25.3},{E=14.0},{E1=13.8},{INFO=Catalogue},{VER=6},{FX=0.40500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
Male rod, single swivel ring RU54
Bill of material
2U54010
Code
2U54010
2U54010
Description
RU54
Ø Diameter
5/16
5/16
mm
F
1/8 NPT
1/8 NPT
mm
CHINCH
0.512
0.512
인치
CHMM
13
13
mm
P
6.2
6.2
mm
L
24.8
24.8
mm
L1
25.3
25.3
mm
E
14.0
14.0
mm
E1
13.8
13.8
mm
Catalogue
Catalogue
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성