437.423
Riegler
AirSentials
Cylinders and control valves
Pneumatic cylinders
Compact cylinders
Fixing parts and accessories for compact cylinders, »ACP« series
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/airsentials/04-zylinder-und-steuerventile/pneumatikzylinder/kompaktzylinder/zub_befestteile_fuer_kompaktzyl/acp_ca_cb.prj},{NB=437.423-25},{ARTNU=437.423},{KOLBEN=25},{A=20.0},{B=28.0},{C=8.0},{D=0.0},{E=26.0},{F=16.0},{G=39.0},{H=0.0},{N=76.5},{MM=Aluminiumlegierung},{TYPE=ACP Series},{BORE=25},{MT=CA Type},{JT=CA}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Male hinge model, »CA/CB« type
Bill of material
437.423
Art. No.
437.423
437.423
Piston-Ø
25
25
mm
Height of Pin Holes
20.0
20.0
mm
Height
28.0
28.0
mm
Thickness of Ear Plate
8.0
8.0
mm
D
0.0
0.0
mm
Distance of holes
26.0
26.0
mm
Outer Rad.
16.0
16.0
mm
Width of Flange
39.0
39.0
mm
H
0.0
0.0
mm
N
76.5
76.5
mm
Material
Aluminiumlegierung
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성