??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日東工器株式会社
説明
MALC-8S-FL型 - ソケット
部品表
MALC-8S-FL SUS FKM
製品型式
MALC-8S-FL SUS FKM
製品番号
CB29641
ΦD1 (相手側取付形状)
48 +0.3 0 mm
ΦD2 (相手側取付形状)
47 +0.08 0 mm
ΦD3 (相手側取付形状)
35 mm
L1 (相手側取付形状)
53 mm
P1 (相手側取付形状)
55 mm
P2 (相手側取付形状)
27.5 mm
T (相手側取付形状:タップ寸法)
4 x M6 ねじ深さ15mm以上 mm
本体材質
ステンレス鋼
質量
978 g
L1
(86) mm
L2
(53) mm
L3
18 mm
L4
12 mm
☐S
79 mm
シール材質
ふっ素ゴム
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)