??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日東工器株式会社
説明
MALC-8HP-FL型 - プラグ
部品表
MALC-8HP-FL STEEL FKM
製品型式
MALC-8HP-FL STEEL FKM
製品番号
CB29639
ΦD1 (相手側取付形状)
47.5 +0.3 0 mm
ΦD2 (相手側取付形状)
46.5 +0.08 0 mm
ΦD3 (相手側取付形状)
35 mm
L1 (相手側取付形状)
10.5 +0.2 -0.2 mm
L2 (相手側取付形状)
43 mm
P1 (相手側取付形状)
55 mm
P2 (相手側取付形状)
27.5 mm
T (相手側取付形状)
4 x M10 ねじ深さ15mm以上
本体材質
鋼鉄
質量
786 g
L1
53 mm
L2
(41) mm
L3
12 mm
L4
12 mm
☐S
79 mm
シール材質
ふっ素ゴム
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)