카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
MALC-01S BRASS NBR
NITTO KOHKI
Cupla
For Multi-Port Connection (Two-way shut-off, One-way shut-off)
Multi CUPLA MALC-01 Type
Thread screw mount
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/multi_port/malc_01_type/thread_screw_mount/malc_01_s_type_socket.prj},{NB=CCB62374-01_MALC-01S_BRASS_NBR_c},{ASSYNO=CB62374},{MODEL=MALC-01S},{SD1=15.8 +0.05 0},{SD2=14.8 +0.05 0},{SL1=3},{SL2=7.5 +0.2 0},{SL3=16},{SL4=25},{T2=M14×1},{MT=BRASS},{M=39},{L1=(41)},{L5=41},{L2=(20.5)},{L6=20.5},{L3=16},{D=18.5},{H=Hex.17},{XH=17},{T=M14x1},{SM=NBR},{CP=MALC-01TP},{SECTION=C},{FIG=0},{REV=1},{C=4.3065},{DXF=15},{MNO=MALC-01S BRASS NBR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
MALC-01S Type - Socket
Bill of material
MALC-01S BRASS NBR
Order number
MALC-01S BRASS NBR
Assy No.
CB62374
ΦD1 (Mating side mounting shape)
15.8 +0.05 0
mm
ΦD2 (Mating side mounting shape)
14.8 +0.05 0
mm
L1 (Mating side mounting shape)
3
mm
L2 (Mating side mounting shape)
7.5 +0.2 0
L3 (Mating side mounting shape)
16
mm
L4 (Mating side mounting shape)
25
mm
T (Mating side installation shape: tap size)
M14×1
mm
Material
BRASS
Mass
39
g
L1
(41)
mm
L2
(20.5)
mm
L3
16
mm
ΦD
18.5
mm
H (Hex.)
Hex.17
mm
T
M14x1
mm
Seal material
NBR
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성