카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
MALC-01S-FL BRASS NBR
NITTO KOHKI
Cupla
For Multi-Port Connection (Two-way shut-off, One-way shut-off)
Multi CUPLA MALC-01 Type
With flange
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/multi_port/malc_01_type/with_flange/malc_01_s_fl_type_socket_asmtab.prj},{NB=CCB62378-01_MALC-01S-FL_BRASS_NBR_c},{ASSYNO=CB62378},{MODEL=MALC-01S-FL},{SD1=PCD28},{SD2=20},{SD3=16},{SD4=14.8 +0.05 0},{SL1=2.5 +0.1 0},{SL2=25},{T2=2 x M4 x 0.7 Thread depth 10mm or more},{MT=BRASS},{M=51},{L1=(41)},{L5=41},{L2=(20.5)},{L6=20.5},{L3=16},{L4=3.2},{D=(22)},{D3=22},{A=120°},{H=36},{SM=NBR},{CP=MALC-01TP-FL},{SECTION=C},{FIG=0},{REV=1},{C=4.3065},{DXF=15},{PPATH=malc_01_fl_type_asmtpl.prj},{VER=2},{MNO=MALC-01S-FL BRASS NBR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
MALC-01 S-FL Type - Socket
Bill of material
MALC-01S-FL BRASS NBR
Order number
MALC-01S-FL BRASS NBR
Assy No.
CB62378
D1 (Mating side mounting shape)
PCD28
mm
ΦD2 (Mating side mounting shape)
20
mm
ΦD3 (Mating side mounting shape)
16
mm
ΦD4 (Mating side mounting shape)
14.8 +0.05 0
mm
L1 (Mating side mounting shape)
2.5 +0.1 0
mm
L2 (Mating side mounting shape)
25
T (Mating side installation shape: tap size)
2 x M4 x 0.7 Thread depth 10mm or more
mm
Material
BRASS
Mass
51
g
L1
(41)
mm
L2
(20.5)
mm
L3
16
mm
L4
3.2
mm
ΦD
(22)
mm
A
120°
°
H
36
mm
Seal material
NBR
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성