??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Şirket
Rollon
Açıklama
Makaralar - Makaralar
Malzeme listesi
RNVG43(15M8)
Kod
Tip
E
mm
D
mm
C
14.0 mm
M
9.00 mm
G
2.00 mm
N (Düz anahtar)
Allen key 6
A
15.0 mm
B
M8 mm
P
10.50 mm
F
mm
L
mm
H
mm
Versiyon
Lateral floating x
ray için
MRG43-FXRG
Dinamik katsayısı C
7600 N
Yük kapasitesi radyal Co
4000 N
Yük kapasitesi aksiyal Co
N
Ağırlık
50 g
Malzeme
SHOW1
1
SHOW2
0
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir