MAJTA
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임용 악세사리/헤파 필터
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/39_accessories_for_al_extrusions/majta_asmtab.prj},{NB=MAJTA},{MATB=Low Carbon Steel},{STB=Baking Finish},{MATP=Low Carbon Steel},{STP=Baking Finish},{TP=MAJTA},{AF=HFS6 (30mm Pitch), HFS8 (40mm Pitch)},{PPATH=majta_asmtpl.prj},{ALT1=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MAJTA - 알루미늄프레임용모니터장착암1방향개폐
BOM
MAJTA
형번
MAJTA
본체 재질
SPhC
본체표면처리
열융착도장
알루미늄플레이트용지주측플레이트재질
SPhC
알루미늄플레이트용지주측플레이트표면처리
열융착도장
타입선택
MAJTA
적용알루미늄프레임시리즈(홈피치)
hFS6 (30mm피치),hFS8 (40mm 피치)
좌우운동범위(°)
180
상하운동범위(°)
-
회전운동범위(°)
360
내하중
9.0
kg
중량
1.5
kg
적용볼트/너트부속
적용볼트/너트부속없음
HFS6 (30mm피치)적용볼트/너트부속있음
HFS8 (40mm피치)적용볼트/너트부속있음
적용볼트/너트부속없음
HFS6 (30mm피치)적용볼트/너트부속있음
HFS8 (40mm피치)적용볼트/너트부속있음
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성