피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
MAJCH150-0-A3
Misumi
誘명꽣
히터/온도 조절 컨트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/36_heaters/majch_asmtab.prj},{NB=MAJCH150-0-A3},{MATB=A6063},{MATHB=Polyacetal (Blue)},{HRT=-20 ~ 80},{MATC=Polyacetal (Orange)},{MATHI=EPDM Synthetic Rubber},{OT=-50 ~ 120},{NO=150},{NN=0},{TSS=A3},{HID=0.25000000},{D=16},{B=14.5},{L1=20.7},{T=1/8},{PPATH=majch_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MAJCH - 에어제트 쿨러 -표준/조정호스붙이
BOM
MAJCH150-0-A3
형번
MAJCH150-0-A3
MAJCH150-0-A3
본체 재질
A6063
호스 본체 재질
폴리아세탈 (파란색)
조정호스내열온도(℃)
-20 ~ 80
커넥터/선단노즐재질
폴리아세탈 (주황색)
단열재재질
EPDM합성고무
내열온도(℃)
-50 ~ 120
번호
150
150
링크수n지정
선단형상선택
A3
B3
D1
A3
B3
D1
호스내경
1/4
1/4
인치
D
16
16
mm
B
14.5
14.5
mm
L1
20.7
20.7
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성