??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MAHZAS, MAHZBS, MAHZCS - 小型熱風発生器
明细表
MAHZAS1
型番
Type
选择类型
No.
V(电压)
100 V
W(功率)
350 W
最大流量
60 l/min
使用気体圧力 (MPa)
0.2
最高使用温度
800 °C
预览
3D
2D
下载CAD模型