??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MAHZAS, MAHZBS, MAHZCS - 小型熱風発生器
部品表
MAHZAS1
型番
Type
タイプ選択
No.
V (電圧)
100 V
W (電力)
350 W
最大流量
60 l/min
使用気体圧力 (MPa)
0.2
最高使用温度
800 °C
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)